Kit de rolamento de roda

R190.12 - SNR

R190.12

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda
  • Vista (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
With integrated sensor ring1
Largura 1102 mm
Weight4,545 kg
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)151 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel4804658Opel4814139Chevrolet, Vauxhall96626439

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --