Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-100X120X30 - NTN

RNA0-100X120X30

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter100 mm
D - External diameter120 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
E - Upper roller diameter108 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,694 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating76 kN
C0r - Static load rating201 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR107,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR115 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter101 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm