Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-65X85X30 - NTN

RNA0-65X85X30

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter65 mm
D - External diameter85 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
E - Upper roller diameter73 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,464 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating61 kN
C0r - Static load rating132 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4100 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR72,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR80 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter66 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm