Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

RNA0-70X90X30 - NTN

RNA0-70X90X30

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter70 mm
D - External diameter90 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
E - Upper roller diameter78 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,499 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating65,5 kN
C0r - Static load rating149 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
db - Shoulder diameter IR77,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR85 mm
Db - OR smooth shaft shoulder diameter71 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm