Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 30 mm |
| Fw - Under rollers diameter | 14 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 13,8 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 20 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Avec |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,052 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 7,55 kN |
| C0r - Static load rating | 9 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 2,62 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |