Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4903L/3AS - NTN

RNA4903L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter22 mm
D - External diameter30 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring13 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,022 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating8,5 kN
C0r - Static load rating11,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed9000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR24 mm
Db max - Max OR shoulder diameter28 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm