Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4904L/3AS - NTN

RNA4904L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter25 mm
D - External diameter37 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring17 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,055 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating15,2 kN
C0r - Static load rating19,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR28 mm
Db max - Max OR shoulder diameter35 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm