Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA4952 - NTN

RNA4952

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter290 mm
D - External diameter360 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring100 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso15,9 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating805 kN
C0r - Static load rating1900 kN
N lim - Grease lubrication limit speed950 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR349 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm