Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, placas em ambos lados, furo de lubrificação
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 10 mm |
| D - External diameter | 19 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 11 mm |
| rs - Min fillet radius | 0 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
| k - Hole diameter | 2 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0 kg |

| DESEMPENHO | | Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |