Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA499 - NTN

RNA499

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, placas em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter12 mm
D - External diameter20 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring11 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,013 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating4,85 kN
C0r - Static load rating4,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR14 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm