Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA6910R - NTN

RNA6910R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter58 mm
D - External diameter72 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,32 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating74 kN
C0r - Static load rating139 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR68 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm