Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

RNA6913R - NTN

RNA6913R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter72 mm
D - External diameter90 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring45 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,52 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating97 kN
C0r - Static load rating198 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR85 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm