• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva sem anel interno

RNAB201X - NTN

RNAB201X

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, separável, sem anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter32 mm
Fw - Under rollers diameter16 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring11,8 mm
E - Upper roller diameter22 mm
Rolamento com/sem gaiolaAvec
Classe de precisãoP0
Peso0,049 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating12,1 kN
C0r - Static load rating13,1 kN
Track load capacity cylindrical outer ring7,36 kN
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed12500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C