
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FL206D1
- UC206D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing height | 31 mm |
| Flange thickness (A1) | 13 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Total height including pressed steel cover (A4) | 49 mm |
| Insert IR width (B) | 38,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 117 mm |
| Overall length (L) | 80 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
| Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 0,9 kg |

