Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC205D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Housing width | 38 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 57 mm |
Insert IR width (B) | 34,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
h - Bearing center height | 36,5 mm |
H1 - Housing foot height | 15 mm |
H2 - Housing height | 71 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 105 mm |
L - Housing length | 140 mm |
L1 - Housing foot length | 42 mm |
u - Mounting hole (width) | 13 mm |
N1 - Mounting hole length | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
Mounting bolt size (-) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 0,9 kg |