• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

S6004EEFG1 - SNR

S6004EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
d1 - External diameter inner ring26,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring37 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,07 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,23 kN
f0 - Coefficient13.85
Tmin - Temperatura mín de operação-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
da max - Max shoulder diameter IR26,9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR38 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image