O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Internal diameter | 17 mm | 
| D - External diameter | 28 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 7 mm | 
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm | 
| Classe de folga radial | C3 | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 3,2 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 1,86 kN | 
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,085 kN | 
| f0 - Coefficient | 15.4 | 
| Tmin - Temperatura mín de operação | -25 °C | 
| Tmax - Temperatura máx de operação | 110 °C | 
Industry Calcul Factors