Rolamentos insertos

SES206-20 - SNR

SES206-20

Inserção em inox diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base simples, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring23,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring35,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut15,9 mm
C - Width of Outer Ring16 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve44,5 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6 mm
r - Radius Inner Ring0.5
S - Distance front side/bearing centre8 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,4 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz