Rolamentos insertos

SES208 - SNR

SES208

Inserção em inox diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base simples, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut18,3 mm
C - Width of Outer Ring18 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,2 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve60,3 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw sizeM8x1
m - Distance to set screw6,5 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32 kN
C0 - Static load rating19,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,547 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,452 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,513 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz