Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia.
Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height | 30,5 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 14 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 45,7 mm |
B - Width of Inner Ring | 23,8 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 35,7 mm |
d - Shaft diameter | 30 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,5 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 83 mm |
L - Housing width / diameter | 108 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
Z - Width over covers | 53 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,4 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,388 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |