• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SESF208 - SNR

SESF208

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
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
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height14,5 mm
A2 - Total height from mounting surface55,7 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve60,3 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance102 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32 kN
C0 - Static load rating19,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m