Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCOE209-45
- SES209
- SF209N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 38 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 15,5 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 56,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 30,2 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 43,7 mm |
d - Shaft diameter | 45 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 63,5 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
J - Mounting holes distance | 105 mm |
L - Housing width / diameter | 137 mm |
N - Mounting hole dimension | 16 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 9,5 mm |
Z - Width over covers | 63,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 32,7 kN |
C0 - Static load rating | 20,4 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,638 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |