• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SESF210COE - SNR

SESF210COE

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height40 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface55,7 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,7 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve69,9 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance111 mm
L - Housing width / diameter143 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre10 mm
Z - Width over covers67,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35 kN
C0 - Static load rating23,1 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,942 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m