Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SES204
- SCOE204-20
- SFB204N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 25,5 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 7,9 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 39 mm |
B - Width of Inner Ring | 21,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 31 mm |
d - Shaft diameter | 20 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 33,3 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 106,4 mm |
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 76,2 mm |
J - Mounting holes distance | 38,1 mm |
J3 - Distance mounting hole to bearing center | 42,9 mm |
J4 - Mounting hole distance | 22,4 mm |
L - Housing width / diameter | 60,5 mm |
L2 - Housing flange width | 60,2 mm |
N - Mounting hole dimension | 10 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 7 mm |
Z - Width over covers | 49 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
C0 - Static load rating | 6,6 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,547 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |