Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SES207
- SCOE207-35
- SFL207N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 33 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 15 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 49,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 25,4 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 38,9 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 55,6 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 19 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 156 mm |
J - Mounting holes distance | 130 mm |
L - Housing width / diameter | 90 mm |
N - Mounting hole dimension | 16 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
Z - Width over covers | 60,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,6 kN |
C0 - Static load rating | 15,3 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,307 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |