Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 48 mm |
A1 - Housing top width | 27 mm |
B - Width of Inner Ring | 25,4 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 55,6 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 47,6 mm |
H1 - Housing foot height | 19 mm |
H2 - Housing height | 94 mm |
J - Mounting holes distance | 127 mm |
L - Housing length | 167 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 21 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 8,5 mm |
Z - Width over covers | 77,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,6 kN |
C0 - Static load rating | 15,3 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,05 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |