Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- F206D1
- UC206D1
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Housing height | 31 mm |
Flange thickness (A1) | 13 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Total height including pressed steel cover (A4) | 49 mm |
Insert IR width (B) | 38,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 83 mm |
Overall length (L) | 108 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 1,1 kg |