• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SM-UCP204D1 - NTN

SM-UCP204D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • UC204D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width38 mm
Width over pressed steel covers (A4)51 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)20
h - Bearing center height33,3 mm
H1 - Housing foot height14 mm
H2 - Housing height65 mm
Distance of attachment bolt holes (J)95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length42 mm
u - Mounting hole (width)13 mm
N1 - Mounting hole length16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)5 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Peso0,7 kg