• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing width70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Bearing center height76,2 mm
H1 - Housing foot height27 mm
H2 - Housing height151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Housing length265 mm
L1 - Housing foot length77 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
N1 - Mounting hole length28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso5,9 kg