Mancais bipartidos SNC (D)

SNC206 - SNR

SNC206

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC206-305-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Shaft diameter outlet large35 mm
a - Housing length185 mm
b - Housing foot width52 mm
c - Housing foot height22 mm
g - Bearing seat width32 mm
h - Bearing center height50 mm
h1 - Housing height89 mm
l - Housing mid width77 mm
l1 - Width over TS89 mm
l2 - Width over TA143 mm
l3 - Width over V-ring95
m - Mounting hole/punches distance (length)150 mm
m1 - Distance punches (additional holes)130 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)25 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)172 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)38 mm
u - Mounting hole (width)15 mm
v - Mounting hole (length)20 mm
D - Bearing seat diameter62 mm
B - Width RDC8,5 mm
Quantidade inicial de graxa45 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto5 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins113 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 206 DS
Selo LASC 206 LA
Selo FSSC 206 FS
Selo TASC 206 TA
Selo SVSC 206 SV
Tampa final ECSC507-606EC
Opção de anel em VV35A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos de conexãoM10x40
Torque recomendado para os parafusos de conexão35 N-m
Carga limite a 120°60 kN
Carga limite a 150°35 kN
Carga limite a 180°30 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°200 kN
Breaking loads P 55°170 kN
Breaking loads P 90°100 kN
Breaking loads P 120°80 kN
Breaking loads P 150°67 kN
Breaking loads P 180°85 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC206
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1206
Anel de fixação (x2)FR62x8x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2206
Anel de fixação (x2)FR62x6x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22206
Anel de fixação (x2)FR62x6x3