Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais bipartidos SNC (D)

SNC218 - SNR

SNC218

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC218-315-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Shaft diameter outlet large100 mm
a - Housing length345 mm
b - Housing foot width100 mm
c - Housing foot height35 mm
g - Bearing seat width65 mm
h - Bearing center height100 mm
h1 - Housing height192 mm
l - Housing mid width140 mm
l1 - Width over TS157 mm
l2 - Width over TA214 mm
l3 - Width over V-ring167
m - Mounting hole/punches distance (length)290 mm
m1 - Distance punches (additional holes)280 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)58 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)319 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)74 mm
u - Mounting hole (width)22 mm
v - Mounting hole (length)28 mm
D - Bearing seat diameter160 mm
B - Width RDC15 mm
Quantidade inicial de graxa650 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins227 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 218 DS
Selo LASC 218 LA
Selo FSSC 218 FSS
Selo TASC 218 TA
Selo SVSC 218 SV
Tampa final ECSC218-315EC
Opção de anel em VV100A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos de conexãoM20x90
Torque recomendado para os parafusos de conexão290 N-m
Carga limite a 120°260 kN
Carga limite a 150°150 kN
Carga limite a 180°130 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°670 kN
Breaking loads P 55°550 kN
Breaking loads P 90°340 kN
Breaking loads P 120°250 kN
Breaking loads P 150°220 kN
Breaking loads P 180°285 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC218
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1218
Anel de fixação (x2)FR160x17,5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2218
Anel de fixação (x2)FR160x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22218
Anel de fixação (x2)FR160x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento23218
Anel de fixação (x2)FR160x6,25x4