Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 100 mm d1 - Shaft diameter outlet large 115 mm a - Housing length 380 mm b - Housing foot width 110 mm c - Housing foot height 40 mm g - Bearing seat width 70 mm h - Bearing center height 112 mm h1 - Housing height 215 mm l - Housing mid width 160 mm l1 - Width over TS 177 mm l2 - Width over TA 233 mm l3 - Width over V-ring 191 m - Mounting hole/punches distance (length) 320 mm m1 - Distance punches (additional holes) 300 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 66 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 348 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 78 mm u - Mounting hole (width) 26 mm v - Mounting hole (length) 32 mm D - Bearing seat diameter 180 mm B - Width RDC 18 mm Quantidade inicial de graxa 900 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 8 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 250 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 220 DS Selo LA SC 220 LA Selo FS SC 220 FSS Selo TA SC 220 TA Selo SV SC 220 SV Tampa final EC SC520-617EC Opção de anel em V V120A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M24 Torque recomendado para os parafusos de fixação 500 N-m Parafusos de conexão M24x100 Torque recomendado para os parafusos de conexão 500 N-m Carga limite a 120° 360 kN Carga limite a 150° 210 kN Carga limite a 180° 180 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 750 kN Breaking loads P 55° 630 kN Breaking loads P 90° 375 kN Breaking loads P 120° 280 kN Breaking loads P 150° 250 kN Breaking loads P 180° 320 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC220
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1220 Anel de fixação (x2) FR180x18x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2220 Anel de fixação (x2) FR180x12x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 22220 Anel de fixação (x2) FR180x12x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 Rolamento 23220 Anel de fixação (x2) FR180x4,85x4,85