Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 110 mm d1 - Shaft diameter outlet large 125 mm a - Housing length 410 mm b - Housing foot width 120 mm c - Housing foot height 45 mm g - Bearing seat width 80 mm h - Bearing center height 125 mm h1 - Housing height 242 mm l - Housing mid width 175 mm l1 - Width over TS 193 mm l2 - Width over TA 249 mm l3 - Width over V-ring 206 m - Mounting hole/punches distance (length) 350 mm m1 - Distance punches (additional holes) 320 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 74 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 378 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 88 mm u - Mounting hole (width) 26 mm v - Mounting hole (length) 32 mm D - Bearing seat diameter 200 mm B - Width RDC 22 mm Quantidade inicial de graxa 1200 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 8 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 282 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 222 DS Selo LA SC 222 LA Selo FS SC 222 FSS Selo TA SC 222 TA Selo SV SC 222 SV Tampa final EC SC522-619EC Opção de anel em V V130A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M24 Torque recomendado para os parafusos de fixação 500 N-m Parafusos de conexão M24x130 Torque recomendado para os parafusos de conexão 500 N-m Carga limite a 120° 360 kN Carga limite a 150° 210 kN Carga limite a 180° 180 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 950 kN Breaking loads P 55° 800 kN Breaking loads P 90° 450 kN Breaking loads P 120° 355 kN Breaking loads P 150° 320 kN Breaking loads P 180° 400 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC222
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1222 Anel de fixação (x2) FR200x21x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2222 Anel de fixação (x2) FR200x13,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 22222 Anel de fixação (x2) FR200x13,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 Rolamento 23222 Anel de fixação (x2) FR200x5,1x6