Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 150 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 165 mm |
| a - Housing length | 530 mm |
| b - Housing foot width | 160 mm |
| c - Housing foot height | 60 mm |
| g - Bearing seat width | 106 mm |
| h - Bearing center height | 160 mm |
| h1 - Housing height | 323 mm |
| l - Housing mid width | 220 mm |
| l1 - Width over TS | 236 mm |
| l2 - Width over TA | 300 mm |
| l3 - Width over V-ring | 256 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 450 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 430 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 100 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 486 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 116 mm |
| u - Mounting hole (width) | 35 mm |
| v - Mounting hole (length) | 42 mm |
| D - Bearing seat diameter | 270 mm |
| B - Width RDC | 35 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 2500 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 352 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 230 DS |
| Selo LA | SC 230 LA |
| Selo FS | SC 230 FS |
| Selo TA | SC 230 TA |
| Selo SV | SC 230 SV |
| Tampa final EC | SC230-530EC |
| Opção de anel em V | V170A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M30 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
| Parafusos de conexão | M24x150 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 1400 kN |
| Breaking loads P 55° | 1200 kN |
| Breaking loads P 90° | 730 kN |
| Breaking loads P 120° | 540 kN |
| Breaking loads P 150° | 480 kN |
| Breaking loads P 180° | 600 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC230 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 22230 |
| Anel de fixação (x2) | FR270x16,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 23230 |
| Anel de fixação (x2) | FR270x5x6 |