Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 160 mm |
d1 - Shaft diameter outlet large | 175 mm |
a - Housing length | 550 mm |
b - Housing foot width | 160 mm |
c - Housing foot height | 60 mm |
g - Bearing seat width | 114 mm |
h - Bearing center height | 170 mm |
h1 - Housing height | 344 mm |
l - Housing mid width | 235 mm |
l1 - Width over TS | 251 mm |
l2 - Width over TA | 317 mm |
l3 - Width over V-ring | 271 |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 470 mm |
m1 - Distance punches (additional holes) | 450 mm |
n1 - Distance punches for additional holes (width) | 100 mm |
m2 - Distance punches (dowel pins) | 506 mm |
n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 116 mm |
u - Mounting hole (width) | 35 mm |
v - Mounting hole (length) | 42 mm |
D - Bearing seat diameter | 290 mm |
B - Width RDC | 40 mm |
Quantidade inicial de graxa | 3000 cm³ |
Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
m3 - Distance blind hole bottom pins | 372 mm |
VEDAÇÕES E COBERTURA | |
---|---|
Selo DS | SC 232 DS |
Selo LA | SC 232 LA |
Selo FS | SC 232 FS |
Selo TA | SC 232 TA |
Selo SV | SC 232 SV |
Tampa final EC | SC232-532EC |
Opção de anel em V | V180A |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M30 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
Parafusos de conexão | M30x160 |
Torque recomendado para os parafusos de conexão | 1005 N-m |
Carga limite a 120° | 730 kN |
Carga limite a 150° | 532 kN |
Carga limite a 180° | 360 kN |
QUEBRA DE CARGAS | |
---|---|
Breaking loads P 0° | 1700 kN |
Breaking loads P 55° | 1450 kN |
Breaking loads P 90° | 860 kN |
Breaking loads P 120° | 640 kN |
Breaking loads P 150° | 570 kN |
Breaking loads P 180° | 730 kN |
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
---|---|
Disco regulador de graxa | RDC232 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | |
---|---|
Rolamento | 22232 |
Anel de fixação (x2) | FR290x17x6 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | |
---|---|
Rolamento | 23232 |
Anel de fixação (x2) | FR290x5x6 |