Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 30 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 35 mm |
| a - Housing length | 185 mm |
| b - Housing foot width | 52 mm |
| c - Housing foot height | 22 mm |
| g - Bearing seat width | 34 mm |
| h - Bearing center height | 50 mm |
| h1 - Housing height | 93 mm |
| l - Housing mid width | 82 mm |
| l1 - Width over TS | 93 mm |
| l2 - Width over TA | 147 mm |
| l3 - Width over V-ring | 100 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 150 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 135 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 25 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 172 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 38 mm |
| u - Mounting hole (width) | 15 mm |
| v - Mounting hole (length) | 20 mm |
| D - Bearing seat diameter | 72 mm |
| B - Width RDC | 9 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 65 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 5 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 113 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 206 DS |
| Selo LA | SC 206 LA |
| Selo FS | SC 206 FS |
| Selo TA | SC 206 TA |
| Selo SV | SC 206 SV |
| Tampa final EC | SC507-606EC |
| Opção de anel em V | V35A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos de conexão | M10x45 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 35 N-m |
| Carga limite a 120° | 60 kN |
| Carga limite a 150° | 35 kN |
| Carga limite a 180° | 30 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 224 kN |
| Breaking loads P 55° | 190 kN |
| Breaking loads P 90° | 121 kN |
| Breaking loads P 120° | 85 kN |
| Breaking loads P 150° | 80 kN |
| Breaking loads P 180° | 95 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC306 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x7,5x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x3,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x7,5x3 |