Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 45 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 55 mm |
| a - Housing length | 255 mm |
| b - Housing foot width | 70 mm |
| c - Housing foot height | 28 mm |
| g - Bearing seat width | 44 mm |
| h - Bearing center height | 70 mm |
| h1 - Housing height | 127 mm |
| l - Housing mid width | 95 mm |
| l1 - Width over TS | 106 mm |
| l2 - Width over TA | 160 mm |
| l3 - Width over V-ring | 117 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 210 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 200 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 40 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 234 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 49 mm |
| u - Mounting hole (width) | 18 mm |
| v - Mounting hole (length) | 24 mm |
| D - Bearing seat diameter | 100 mm |
| B - Width RDC | 10 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 180 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 162 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 209 DS |
| Selo LA | SC 209 LA |
| Selo FS | SC 209 FSS |
| Selo TA | SC 209 TA |
| Selo SV | SC 209 SV |
| Tampa final EC | SC511-609EC |
| Opção de anel em V | V55A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x60 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 355 kN |
| Breaking loads P 55° | 280 kN |
| Breaking loads P 90° | 170 kN |
| Breaking loads P 120° | 125 kN |
| Breaking loads P 150° | 118 kN |
| Breaking loads P 180° | 145 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC309 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1309 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x9,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2309 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x4x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21309 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x9,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22309 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x4x3 |