Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 85 mm |
d1 - Shaft diameter outlet large | 95 mm |
a - Housing length | 380 mm |
b - Housing foot width | 110 mm |
c - Housing foot height | 40 mm |
g - Bearing seat width | 70 mm |
h - Bearing center height | 112 mm |
h1 - Housing height | 215 mm |
l - Housing mid width | 160 mm |
l1 - Width over TS | 174 mm |
l2 - Width over TA | 238 mm |
l3 - Width over V-ring | 187 |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 320 mm |
m1 - Distance punches (additional holes) | 300 mm |
n1 - Distance punches for additional holes (width) | 66 mm |
m2 - Distance punches (dowel pins) | 348 mm |
n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 78 mm |
u - Mounting hole (width) | 26 mm |
v - Mounting hole (length) | 32 mm |
D - Bearing seat diameter | 180 mm |
B - Width RDC | 18 mm |
Quantidade inicial de graxa | 900 cm³ |
Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
m3 - Distance blind hole bottom pins | 250 mm |
VEDAÇÕES E COBERTURA | |
---|---|
Selo DS | SC 317 DS |
Selo LA | SC 317 LA |
Selo FS | SC 317 FS |
Selo TA | SC 317 TA |
Selo SV | SC 317 SV |
Tampa final EC | SC520-617EC |
Opção de anel em V | V95A |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M24 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
Parafusos de conexão | M24x100 |
Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
Carga limite a 120° | 360 kN |
Carga limite a 150° | 210 kN |
Carga limite a 180° | 180 kN |
QUEBRA DE CARGAS | |
---|---|
Breaking loads P 0° | 750 kN |
Breaking loads P 55° | 630 kN |
Breaking loads P 90° | 375 kN |
Breaking loads P 120° | 280 kN |
Breaking loads P 150° | 250 kN |
Breaking loads P 180° | 320 kN |
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
---|---|
Disco regulador de graxa | RDC317 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | |
---|---|
Rolamento | 1317 |
Anel de fixação (x2) | FR180x14,5x5 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | |
---|---|
Rolamento | 2317 |
Anel de fixação (x2) | FR180x5x6 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | |
---|---|
Rolamento | 21317 |
Anel de fixação (x2) | FR180x14,5x5 |
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | |
---|---|
Rolamento | 22317 |
Anel de fixação (x2) | FR180x5x6 |