Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 115 mm |
| a - Housing length | 410 mm |
| b - Housing foot width | 120 mm |
| c - Housing foot height | 45 mm |
| g - Bearing seat width | 86 mm |
| h - Bearing center height | 140 mm |
| h1 - Housing height | 271 mm |
| l - Housing mid width | 185 mm |
| l1 - Width over TS | 200 mm |
| l2 - Width over TA | 256 mm |
| l3 - Width over V-ring | 216 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 350 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 330 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 74 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 378 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 88 mm |
| u - Mounting hole (width) | 26 mm |
| v - Mounting hole (length) | 32 mm |
| D - Bearing seat diameter | 215 mm |
| B - Width RDC | 24 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 1400 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 282 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 320 DS |
| Selo LA | SC 320 LA |
| Selo FS | SC 320 FSS |
| Selo TA | SC 320 TA |
| Selo SV | SC 320 SV |
| Tampa final EC | SC524-620EC |
| Opção de anel em V | V120A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
| Parafusos de conexão | M24x130 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 950 kN |
| Breaking loads P 55° | 800 kN |
| Breaking loads P 90° | 475 kN |
| Breaking loads P 120° | 355 kN |
| Breaking loads P 150° | 320 kN |
| Breaking loads P 180° | 420 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC320 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1320 |
| Anel de fixação (x2) | FR215x19,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2320 |
| Anel de fixação (x2) | FR215x6,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21320 |
| Anel de fixação (x2) | FR215x19,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22320 |
| Anel de fixação (x2) | FR215x6,5x5 |