Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 20 mm a - Housing length 165 mm b - Housing foot width 46 mm c - Housing foot height 19 mm g - Bearing seat width 25 mm h - Bearing center height 40 mm h1 - Housing height 74 mm l - Housing mid width 67 mm l1 - Width over TS 79 mm l2 - Width over TA 134 mm l3 - Width over V-ring 85 m - Mounting hole/punches distance (length) 130 mm m1 - Distance punches (additional holes) 116 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 28 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 152 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 32 mm u - Mounting hole (width) 15 mm v - Mounting hole (length) 20 mm D - Bearing seat diameter 52 mm z - RDC/bearing distance 2 mm Quantidade inicial de graxa 30 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 5 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 101 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 505 DS Selo LA SC 505 LA Selo FS SC 505 FSS Selo TA SC 505 TA Selo SV SC 505 SV Tampa final EC SC505EC Opção de anel em V V20A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M12 Torque recomendado para os parafusos de fixação 65 N-m Parafusos de conexão M10x40 Torque recomendado para os parafusos de conexão 35 N-m Carga limite a 120° 60 kN Carga limite a 150° 35 kN Carga limite a 180° 30 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 180 kN Breaking loads P 55° 160 kN Breaking loads P 90° 95 kN Breaking loads P 120° 70 kN Breaking loads P 150° 60 kN Breaking loads P 180° 80 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC505
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1205K Bucha de aperto H 205 Anel de fixação (x2) FR52x5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2205K Bucha de aperto H 305 Anel de fixação (x2) FR52x3,5x3,5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 22205K Bucha de aperto H 305 Anel de fixação (x2) FR52x3,5x3,5