Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| a - Housing length | 185 mm |
| b - Housing foot width | 52 mm |
| c - Housing foot height | 22 mm |
| g - Bearing seat width | 34 mm |
| h - Bearing center height | 50 mm |
| h1 - Housing height | 93 mm |
| l - Housing mid width | 82 mm |
| l1 - Width over TS | 94 mm |
| l2 - Width over TA | 148 mm |
| l3 - Width over V-ring | 100 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 150 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 135 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 25 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 172 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 38 mm |
| u - Mounting hole (width) | 15 mm |
| v - Mounting hole (length) | 20 mm |
| D - Bearing seat diameter | 72 mm |
| z - RDC/bearing distance | 2 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 65 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 5 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 113 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 606 DS |
| Selo LA | SC 606 LA |
| Selo FS | SC 606 FSS |
| Selo TA | SC 606 TA |
| Selo SV | SC 606 SV |
| Tampa final EC | SC507-606EC |
| Opção de anel em V | V25A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos de conexão | M10x45 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 35 N-m |
| Carga limite a 120° | 60 kN |
| Carga limite a 150° | 35 kN |
| Carga limite a 180° | 30 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 224 kN |
| Breaking loads P 55° | 190 kN |
| Breaking loads P 90° | 121 kN |
| Breaking loads P 120° | 85 kN |
| Breaking loads P 150° | 80 kN |
| Breaking loads P 180° | 95 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC606 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1306K |
| Bucha de aperto | H 306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x7,5x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2306K |
| Bucha de aperto | H 2306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x3,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21306K |
| Bucha de aperto | H 306 |
| Anel de fixação (x2) | FR72x7,5x3 |