Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 85 mm |
| a - Housing length | 410 mm |
| b - Housing foot width | 120 mm |
| c - Housing foot height | 45 mm |
| g - Bearing seat width | 80 mm |
| h - Bearing center height | 125 mm |
| h1 - Housing height | 242 mm |
| l - Housing mid width | 175 mm |
| l1 - Width over TS | 189 mm |
| l2 - Width over TA | 246 mm |
| l3 - Width over V-ring | 202 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 350 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 320 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 74 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 378 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 88 mm |
| u - Mounting hole (width) | 26 mm |
| v - Mounting hole (length) | 32 mm |
| D - Bearing seat diameter | 200 mm |
| z - RDC/bearing distance | 4 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 1200 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 282 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 619 DS |
| Selo LA | SC 619 LA |
| Selo FS | SC 619 FS |
| Selo TA | SC 619 TA |
| Selo SV | SC 619 SV |
| Tampa final EC | SC522-619EC |
| Opção de anel em V | V85A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
| Parafusos de conexão | M24x130 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 950 kN |
| Breaking loads P 55° | 800 kN |
| Breaking loads P 90° | 450 kN |
| Breaking loads P 120° | 355 kN |
| Breaking loads P 150° | 320 kN |
| Breaking loads P 180° | 400 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC619 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1319K |
| Bucha de aperto | H 319 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x17,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2319K |
| Bucha de aperto | H 2319 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x6,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21319K |
| Bucha de aperto | H 319 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x17,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22319K |
| Bucha de aperto | H 2319 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x6,5x5 |