Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 125 mm |
| D1 - Fixation holes MH1 | 26 mm |
| D2 - Fixation holes MH2 | 18 mm |
| a - Housing length | 410 mm |
| b - Housing foot width | 120 mm |
| c - Housing foot height | 45 mm |
| g - Bearing seat width | 80 mm |
| h - Bearing center height | 125 mm |
| h1 - Housing height | 242 mm |
| l - Housing mid width | 175 mm |
| l1 - Width over TS | 193 mm |
| l2 - Width over TA | 249 mm |
| l3 - Width over V-ring | 206 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 350 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 320 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 74 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 378 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 88 mm |
| D - Bearing seat diameter | 200 mm |
| B - Width RDC | 22 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 1200 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 282 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 222 DS |
| Selo LA | SC 222 LA |
| Selo FS | SC 222 FSS |
| Selo TA | SC 222 TA |
| Selo SV | SC 222 SV |
| Tampa final EC | SC522-619EC |
| Opção de anel em V | V130A |
| PARAFUSOS | | Parafusos de conexão | M24x130 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 1710 kN |
| Breaking loads P 55° | 1440 kN |
| Breaking loads P 90° | 810 kN |
| Breaking loads P 120° | 639 kN |
| Breaking loads P 150° | 576 kN |
| Breaking loads P 180° | 720 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC222 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1222 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x21x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2222 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x13,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22222 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x13,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 23222 |
| Anel de fixação (x2) | FR200x5,1x6 |