Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3052R+24052+TS-60 - SNR

SNCD3052R+24052+TS-60

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter260 mm
d1 - Shaft diameter outlet large280 mm
a - Housing length700 mm
b - Housing foot width260 mm
c - Housing foot height95 mm
g - Bearing seat width148 mm
h - Bearing center height240 mm
h1 - Housing height474 mm
l - Housing mid width310 mm
l1 - Width over TS315 mm
l2 - Width over TA397 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)600 mm
m1 - Distance punches dowel pins650 mm
n - Mounting hole distance (width)150 mm
u - Mounting hole (width)35 mm
v - Mounting hole (length)42 mm
D - Bearing seat diameter400 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center119,5 mm
W - Bearing distance12 mm
Peso do corpo168 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa6500 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação1005 N-m
Parafusos de conexãoM30x180
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM24
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°6100 kN
Breaking loads P 55°7500 kN
Breaking loads P 90°3600 kN
Breaking loads P 120°2700 kN
Breaking loads P 150°2500 kN
Breaking loads P 180°3000 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3052R
Rolamento24052
Anéis de fixação2x FR400x4x10
Labyrinth sealing TSTS-60
Taconite Sealing TATA-60
End cover TETE-60