Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3064 + 23064K - SNR

SNCD3064 + 23064K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter300 mm
a - Housing length830 mm
b - Housing foot width310 mm
c - Housing foot height110 mm
g - Bearing seat width181 mm
h - Bearing center height300 mm
h1 - Housing height591 mm
l - Housing mid width350 mm
l1 - Width over TS360 mm
l2 - Width over TA443 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)710 mm
m1 - Distance punches dowel pins770 mm
n - Mounting hole distance (width)190 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter480 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center145,5 mm
W - Bearing distance22 mm
Peso do corpo318 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa11700 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM30x220
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM30
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°8600 kN
Breaking loads P 55°10800 kN
Breaking loads P 90°5200 kN
Breaking loads P 120°3900 kN
Breaking loads P 150°3400 kN
Breaking loads P 180°4300 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3064
Rolamento23064K
Bucha de apertoH3064
Anéis de fixação6 x FR480x10x10
Labyrinth sealing TSTS-64
Taconite Sealing TATA-64
End cover TETE-64