Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 170 mm |
a - Housing length | 560 mm |
b - Housing foot width | 210 mm |
c - Housing foot height | 80 mm |
g - Bearing seat width | 124 mm |
h - Bearing center height | 190 mm |
h1 - Housing height | 375 mm |
l - Housing mid width | 260 mm |
l1 - Width over TS | 270 mm |
l2 - Width over TA | 334 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 480 mm |
m1 - Distance punches dowel pins | 520 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 120 mm |
u - Mounting hole (width) | 28 mm |
v - Mounting hole (length) | 34 mm |
D - Bearing seat diameter | 320 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 100 mm |
W - Bearing distance | 10 mm |
Peso do corpo | 100 kg |
Material of Housing | ductile cast |
Quantidade inicial de graxa | 3300 cm³ |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M24 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 500 N-m |
Parafusos de conexão | M24x150 |
Torque recomendado para os parafusos de conexão | 440 N-m |
Parafuso(s) olho | M20 |
Carga limite a 120° | 800 kN |
Carga limite a 150° | 460 kN |
Carga limite a 180° | 400 kN |
QUEBRA DE CARGAS | |
---|---|
Breaking loads P 0° | 3960 kN |
Breaking loads P 55° | 4860 kN |
Breaking loads P 90° | 2340 kN |
Breaking loads P 120° | 1800 kN |
Breaking loads P 150° | 1580 kN |
Breaking loads P 180° | 1980 kN |
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
---|---|
Designation of housing | SNCD3138 |
Rolamento | 23138K |
Bucha de aperto | H3138 |
Anéis de fixação | 2 x FR320x10x10 |
Labyrinth sealing TS | TS-38 |
Taconite Sealing TA | TA-38 |
End cover TE | TE-38 |