Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Shaft diameter | 240 mm | 
| d1 - Shaft diameter outlet large | 260 mm | 
| a - Housing length | 700 mm | 
| b - Housing foot width | 260 mm | 
| c - Housing foot height | 95 mm | 
| g - Bearing seat width | 148 mm | 
| h - Bearing center height | 240 mm | 
| h1 - Housing height | 474 mm | 
| l - Housing mid width | 310 mm | 
| l1 - Width over TS | 315 mm | 
| l2 - Width over TA | 404 mm | 
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 600 mm | 
| m1 - Distance punches dowel pins | 650 mm | 
| n - Mounting hole distance (width) | 150 mm | 
| u - Mounting hole (width) | 35 mm | 
| v - Mounting hole (length) | 42 mm | 
| D - Bearing seat diameter | 400 mm | 
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 121 mm | 
| W - Bearing distance | 12 mm | 
| Peso do corpo | 174 kg | 
| Material of Housing | ductile cast | 
| Quantidade inicial de graxa | 6200 cm³ | 
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M30 | 
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m | 
| Parafusos de conexão | M30x180 | 
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 870 N-m | 
| Parafuso(s) olho | M24 | 
| Carga limite a 120° | 1300 kN | 
| Carga limite a 150° | 750 kN | 
| Carga limite a 180° | 650 kN | 
| QUEBRA DE CARGAS | |
|---|---|
| Breaking loads P 0° | 6100 kN | 
| Breaking loads P 55° | 7500 kN | 
| Breaking loads P 90° | 3600 kN | 
| Breaking loads P 120° | 2700 kN | 
| Breaking loads P 150° | 2500 kN | 
| Breaking loads P 180° | 3000 kN | 
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
|---|---|
| Designation of housing | SNCD3148R | 
| Rolamento | 23148 | 
| Anéis de fixação | 2 x FR400x10x10 | 
| Labyrinth sealing TS | TS-56 | 
| Taconite Sealing TA | TA-56 | 
| End cover TE | TE-56 |