Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3152 + 23152K - SNR

SNCD3152 + 23152K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter240 mm
a - Housing length770 mm
b - Housing foot width280 mm
c - Housing foot height100 mm
g - Bearing seat width164 mm
h - Bearing center height260 mm
h1 - Housing height516 mm
l - Housing mid width320 mm
l1 - Width over TS330 mm
l2 - Width over TA414 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)650 mm
m1 - Distance punches dowel pins720 mm
n - Mounting hole distance (width)160 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter440 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center131 mm
W - Bearing distance13 mm
Peso do corpo221 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa7800 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM30x220
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM24
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°6800 kN
Breaking loads P 55°8400 kN
Breaking loads P 90°4100 kN
Breaking loads P 120°3000 kN
Breaking loads P 150°2700 kN
Breaking loads P 180°3400 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3152
Rolamento23152K
Bucha de apertoH3152
Anéis de fixação2 x FR440x10x10
Labyrinth sealing TSTS-52
Taconite Sealing TATA-52
End cover TETE-52