• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3184 + 23184K - SNR

SNCD3184 + 23184K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter400 mm
a - Housing length1170 mm
b - Housing foot width420 mm
c - Housing foot height130 mm
g - Bearing seat width244 mm
h - Bearing center height410 mm
h1 - Housing height810 mm
l - Housing mid width460 mm
l1 - Width over TS470 mm
l2 - Width over TA551 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)1000 mm
m1 - Distance punches dowel pins1070 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
D - Bearing seat diameter700 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center222,5 mm
W - Bearing distance35 mm
Peso do corpo716 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa30900 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2800 N-m
Parafusos de conexãoM42x280
Torque recomendado para os parafusos de conexão2430 N-m
Parafuso(s) olhoM42
Carga limite a 120°2300 kN
Carga limite a 150°1330 kN
Carga limite a 180°1150 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°13600 kN
Breaking loads P 55°17200 kN
Breaking loads P 90°8200 kN
Breaking loads P 120°6100 kN
Breaking loads P 150°5400 kN
Breaking loads P 180°6800 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3184
Rolamento23184K
Bucha de apertoH3184
Anéis de fixação2 x FR700x10x15
Labyrinth sealing TSTS-84
Taconite Sealing TATA-84
End cover TETE-84