• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3188 + 23188K - SNR

SNCD3188 + 23188K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter410 mm
a - Housing length1220 mm
b - Housing foot width430 mm
c - Housing foot height135 mm
g - Bearing seat width246 mm
h - Bearing center height420 mm
h1 - Housing height835 mm
l - Housing mid width460 mm
l1 - Width over TS469 mm
l2 - Width over TA552 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)1030 mm
m1 - Distance punches dowel pins1120 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
D - Bearing seat diameter720 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center229 mm
W - Bearing distance35 mm
Peso do corpo761 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa32400 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2800 N-m
Parafusos de conexãoM42x280
Torque recomendado para os parafusos de conexão2430 N-m
Parafuso(s) olhoM42
Carga limite a 120°2300 kN
Carga limite a 150°1330 kN
Carga limite a 180°1150 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°12800 kN
Breaking loads P 55°16000 kN
Breaking loads P 90°7680 kN
Breaking loads P 120°5760 kN
Breaking loads P 150°4960 kN
Breaking loads P 180°6400 kN
Breaking loads axial P a4000 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento23188K
Bucha de apertoH3188H
Anéis de fixação2 x FR720x10x15
Labyrinth sealing TSTS-88
Taconite Sealing TATA-88
End cover TETE-88